|
|
|
PKZM409
PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-3 aljzat, 2P+F, 16A, 250V, IP44
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Többszörös szabályozó relé
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...240 V
|
Foglalat szám
|
3 ( 16 A )
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
A csatlakozónyílás: sárgaréz
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
0,49 kg
|
Magasság
|
223 mm
|
Szélesség
|
230 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Kék
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP44 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C
35 °C ( 86400 s )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
554,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,023 kg