|
PM850MG
teljesítménymérő PM850 - alap leolvasás, THD és min/max - kijelzővel
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2016
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic PM9
|
Készülék rövid megnevezése
|
PM870
|
Termék vagy komponens típusa
|
Teljesítménymérő
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény minőség elemzés
|
A 63. harmonikusig
|
Mérés típusa
|
Áram
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13)
Frekvencia
Energiamérő összesen
Látszólagos teljesítmény összesen
Hatásos teljesítmény összesen
Reaktív áramforrás összesen
Látszólagos teljesítmény fázisonként, rms
Hatásos teljesítmény fázisonként, rms
Reaktív áramforrás fázisonként, rms
Energiafogyasztás
Energiamérő fázisonként, rms
|
Supply voltage
|
125...250 V DC
115...415 V AC 45...67 Hz
115...415 V AC 40...400 Hz
|
Hálózati frekvencia
|
45...67 Hz
40...400 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
15 VA
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Kijelző felbontása
|
6 sor
|
Mintavételi sebesség
|
128 minta/ciklus
|
Mért áram
|
1 A
5 A
|
Input type
|
Áram 0.005...10 A (impedancia <= 0.1 Ohm)
|
Mérési feszültség
|
0…600 V AC fázistól fázisig
0…347 V AC fázistól fázisig
|
Bemenetek száma
|
1 digitális 0...5 mA 24...220 V automatikus kalibráció
|
Mérési pontosság
|
Áram 0.5 % 0.5...10 A
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) 0.2 % 10...227 V
Energiafogyasztás 0.2 %
Frekvencia 0.01 Hz
Energiamérő 0.002
Telejsítménytényező 0.2 %
|
Pontossági osztály
|
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
0.2 osztály hatásos teljesítmény megfelel ANSI C12.1
|
Kimenetek száma
|
1 Digitális (statikus)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények 38.4 kbauds
|
Kommunikációs port típusa
|
RS485
|
Adatrögzítés
|
GPS szinkronizáció
Időbélyegzés
Pillanatnyi értékek min/max
Riasztások
Eseménynaplók
Trend/előrejelzés
4 adatnapló
|
Memóriakapacitás
|
800 kB
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Mágneses mezővel szembeni védettség: megfelel IEC 61000-4-12
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése: megfelel IEC 61000-3-3
Vezetett zavarkibocsátás: megfelel EN 55011 A osztály 1. csoport
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: III osztály megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség: III osztály megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem: III osztály megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba: III osztály megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok: III osztály megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mágneses mezővel szembeni védettség: III osztály megfelel IEC 61000-5-1
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség: III osztály megfelel IEC 61000-4-12
Alacsony energiájú vezetési szuszceptibilitás: megfelel IEC 61000-4
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Szerelési támogatás
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
IP védettségi szint
|
Vissza: IP31 megfelel IEC 60529
Előlap: IP52 megfelel IEC 60529
|
Relatív páratartalom
|
90 % -40 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Szabványok
|
IEC 61010-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
|
Termék minősítések
|
CE
CULus 508
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
Mérő: 70 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Súly
|
0,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag súlya
|
0,871 kg
|
1. csomag magassága
|
1,300 dm
|
1. csomag szélessége
|
1,220 dm
|
1. csomag hosszúsága
|
2,750 dm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|