|
|
|
PMEPXM0100H
X80 kommunikációs modul, Profibus DP Master, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Profibus DP kommunikációs modul
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M581
|
Fizikai interfész
|
DB9 connector
|
Busz típusa
|
Profibus DP
|
Átvitelt támogató közeg
|
Profibus DP terepi busz csavart, árnyékolt huzalpár
|
Átviteli ráta
|
9,6 kbit/s, 1200 m
19,2 kbit/s, 1200 m
93.75 kbit/s, 1200 m
187.5 kbit/s, 1000 m
500 kbit/s, 400 m
1,5 Mbit/s, 200 m
3 Mbit/s, 100 m
12 Mbit/s, 100 m
|
Slavek száma
|
125
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Folyamatadatok implicit cseréje
|
Integrált csatlakozási típus
|
Profibus DP - 1 SUB-D 9-pontos hüvely
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC belső ellátás
|
Áramfelvétel
|
43 mA 24 V terhelés alatt
70 mA 24 V maximális áramerősség
|
Teljesítményigény W-ben
|
1040 mW -24 V terhelés alatt
1690 mW -24 V maximális áramerősség
|
Szigetelési feszültség
|
1500 V esetén 1 ms 50/60 Hz 1 percen keresztül
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,270 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,300 cm
|
1.csomag hossza
|
21,700 cm
|
1. csomag súlya
|
344,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,200 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|