|
|
|
PMXNOW0300
X80-be illeszthető wifi accespoint
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2020
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték nélküli hozzáférési pont/kliens
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
Ethernet 1000BASE-T
Wi-Fi 30
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Csatornák száma
|
13 megfelel IEEE 802.11b/g/n
8 megfelel IEEE 802.11a
11 megfelel IEEE 802.11h
|
Átviteli frekvencia
|
5,4 GHz
2,4 GHz
5 GHz
|
Kódoló protokoll
|
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
RADIUS megfelel IEEE 802.11x
MAC címszűrés
SSID közvetítés vezérlés
|
Ethernet szolgáltatás
|
Webböngésző
SNMP ügynök
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Super AG
Átviteli teljesítményvezérlés
Adapter 115 V-os logikai bemenetekhez
RF szint
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
Hídútválasztó
Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Gyors roaming
Cserélhető címkemező
|
Átviteli sebesség
|
<= 108 Mbps
|
Modulációs technika
|
DSSS/OFDM
|
Vevő érzékenység
|
- 92 dBm megfelel IEEE 802.11a/g
- 95 dBm megfelel IEEE 802.11b
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX 3 RJ45
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RP-SMA antenna 2 dBi
|
Maximális érzékelési távolság
|
300 m nyitott kialakítású DeviceNet
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
3,5 W
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
104 mm
|
Mélység
|
97 mm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,1 cm
|
1.csomag hossza
|
22,4 cm
|
1. csomag súlya
|
450,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|