Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PRA07118 |
Schneider-Electric
 
PRA07118 picture- web-product-data-sheet
PRA07118
PRAGMA Teli ajtó illesztődobozokhoz, 1 soros, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Ajtó típusa Teli
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
Sorok száma 1
Installation description Falra szerelés
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szélesség 200 mm
Magasság 300 mm
Mélység 28 mm
Szín Fehér (RAL 9016)
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP40
IK védettségi fok IK09
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 21,800 cm
1.csomag hossza 31,200 cm
1. csomag súlya 396,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 264
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 107,040 kg
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months