Schneider-Electric
 
PRA15324 picture- web-product-data-sheet
PRA15324
PRAGMA Átlátszó ajtó, 3x24 modulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Tartozék / alkatrész kategóriája Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
Kulcs száma Megadandó szám
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma 3
9 mm-es osztások 48
Soronként 18 mm-es modulok száma 24
Összesen 18 mm-es modulok 72
Installation description Falra szerelés
Süllyesztett
Szekrény anyaga Üveg
Fém
Szélesség 550 mm
Magasság 600 mm
Mélység 20 mm
Szín Színtelen
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP40
IK védelmi fokozat IK10
Működési környezeti hőmérséklet -25…60 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 65,0 cm
1.csomag hossza 69,0 cm
1. csomag súlya 4,85 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 120,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 133,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months