Schneider-Electric
 
PRA15424 picture- web-product-data-sheet
PRA15424
PRAGMA Átlátszó ajtó, 4x24 modulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Ajtó
Tartozék / alkatrész kategóriája Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
Kulcs száma Megadandó szám
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma 4
9 mm furattávolság 48
Soronként 18 mm-es modulok száma 24
Összesen 18 mm-es modulok 96
Installation description Falra szerelés
Süllyesztett
Szekrény anyaga Üveg
Fém
Szélesség 550 mm
Magasság 750 mm
Mélység 20 mm
Szín Színtelen
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP405
IK védettségi szint IK10
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…60 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 65,0 cm
Package 1 Length 84,0 cm
Package 1 Weight 5,75 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 19
Package 2 Height 120,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 149,94 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)