|
|
|
PRA16413
PRAGMA Teli ajtó, 4x13 modulhoz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy komponens típusa
|
Ajtó
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szekrény kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
Felület
|
Kulcs száma
|
Megadandó szám
|
Mellső burkolat típusa
|
Teli
|
Ajtó nyitási oldal
|
Jobb vagy bal
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
9 mm furattávolság
|
26
|
Soronként 18 mm-es modulok száma
|
13
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
52
|
Installation description
|
Falra szerelés
Süllyesztett
|
Szekrény anyaga
|
Technikai műanyag
|
Szélesség
|
336 mm
|
Magasság
|
750 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9016)
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
750 °C
|
IP védettségi szint
|
IP405
|
IK védettségi szint
|
IK10
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
83,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,45 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
43
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
65,32 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|