|
|
|
PRA25624
PRAGMA Kiselosztó, süllyesztett, 6x24 modul, PEN sín, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Elosztószekrény
|
Szélesség
|
Fal: 570 mm
Külső: 610 mm
|
Magasság
|
Fal: 1080 mm
Külső: 1110 mm
|
Mélység
|
Külső : 30 mm
Fal : 95 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
6
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
Kettős szigetelés
|
Tartozékok
|
2 x sorkapocs
1 x azonosító címke
1 x jelölőkészlet
1 x üres fedlap csík
|
Type of door
|
Nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
144
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
156 W
|
[In] névleges áram
|
160 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
A sín típusa
|
Multifix
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
Oldalsó perforációk
Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 32 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 35 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
1 x 50 mm² esetén föld
3 x 25 mm² esetén föld
28 x 6 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén nulla
28 x 6 mm² esetén nulla
6 x 25 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Hátsó rész: fém
Előlap: fém
|
Szín
|
Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Célország
|
Oroszország
Magyarország
Görögország
Csehország
|
Beágyazási mélység
|
95 mm
|
Belső mélység
|
93 mm
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
|
IP védettségi szint
|
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 ajtó nélkül
IK09 Ajtóval
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Szabványok
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,000 cm
|
1.csomag hossza
|
114,500 cm
|
1. csomag súlya
|
19,322 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
160,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
185,898 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|