|
|
|
PRA51618
PRAGMA Csatlakozás kiegészítők, süllyesztett, 18M, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlőlap
|
Szélesség
|
Fal: 456 mm
Külső: 486 mm
|
Magasság
|
Fal: 480 mm
Külső: 510 mm
|
Mélység
|
Fal: 86 mm
Külső: 23 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
Kettős szigetelés
|
Tartozékok
|
1 x azonosító címke
1 x jelölőkészlet
1 x üres fedlap csík
|
Type of door
|
Nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm-es osztások
|
36
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
8
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
62 W
|
[In] névleges áram
|
90 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
Oldalsó perforációk
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
|
Szín
|
Szekrény: fehér (RAL 9016)
|
Célország
|
Franciaország
|
Beágyazási mélység
|
86 mm
|
Belső mélység
|
84 mm
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
Előlap: 750 °C
Hátsó rész: 850 °C
|
IP védettségi szint
|
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 ajtó nélkül
IK09 Ajtóval
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Szabványok
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,500 cm
|
1.csomag hossza
|
52,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,967 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
120,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
131,208 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|