|
|
|
PRA90009
PRAGMA Külső rögzítőfül csavarokkal, falonkivüli kiselosztókhoz (4db)
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Külső tápegység modul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
13
18
24
|
Szekrény anyaga
|
Fém
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
212,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,95 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|