|
|
|
PRA90032
PRAGMA Tömör szerelőlap, 13M
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
Süllyesztett
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
13
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
13
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
25,8 cm
|
1. csomag súlya
|
413 g