|
|
|
PRA90035
PRAGMA Címkevédő, 13M, 5 db
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Felszíni szerelésű
Süllyesztett szerelés
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
13
|
Szélesség
|
234 mm
|
Szín
|
Átlátszó zöld
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
25 cm
|
1. csomag súlya
|
80 g