|
|
|
PRA90039
PRAGMA Ajtózár, 405-ös zárbetét, 2 db kulccsal
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárható fedőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Lezáró kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Kulcs száma
|
405
|
Kulcs száma
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,700 cm
|
1. csomag súlya
|
41,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,337 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|