|
|
|
PRA90042
PRAGMA Kábelbevezető lemez, 24M, 2 db
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 29, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EOS belső buszbővítő készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
24
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
44,0 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,266 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|