|
|
|
PRA90045
PRAGMA 50 mm2 sorkapocsblokk, max. 160A, 2 db
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 29, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
160 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
800 V
|
A sorkapcsok száma
|
2
|
Tartománykompatibilitás
|
Pragma
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
103,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,133 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|