|
|
|
PRA90063
PRAGMA Csatlakozás kiegészítők, 24M, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bejövő készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
Width in number of 18 mm modules
|
24
|
Number of 18 mm modules available for modular devices
|
14
|
Height in number of rows
|
2 sorok szekrényen
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,5 cm
|
1.csomag hossza
|
53,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,902 kg