|
|
|
PRA90067
PRAGMA Beépítő készlet, ipari csatlakozókhoz, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőfül
|
Készülék rövid neve
|
ipari áramellátó készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
13
18
24
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,8 cm
|
1.csomag hossza
|
16,8 cm
|
1. csomag súlya
|
126 g