|
|
|
PRA90069
PRAGMA Vigicompact szerelőkészlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőfül
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
Süllyesztett
|
Width in number of 18 mm modules
|
24
|
Number of 18 mm modules available for modular devices
|
0
|
Height in number of rows
|
3 sorok szekrényen
|
Szín
|
Metálszürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
45,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,18 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,566 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|