|
|
|
PRA90087
PRAGMA PE sorkapocsblokk, 13M, 22 lyuk
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelő kapocs
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
800 V
|
A sorkapcsok száma
|
1 mellett 24 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
|
Tartománykompatibilitás
|
Pragma
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
330,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,387 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|