|
|
|
PRA90091
PRAGMA PE sorkapocsblokk, 24M, 32 lyuk
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelő kapocs
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
800 V
|
Tartománykompatibilitás
|
Pragma
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
47,000 cm
|
1. csomag súlya
|
444,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,931 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
67,724 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|