|
|
|
PRA91063
PRAGMA Csatlakozás kiegészítők, 24M, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bejövő készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
Width in number of 18 mm modules
|
24
|
Number of 18 mm modules available for modular devices
|
14
|
Height in number of rows
|
2 sorok szekrényen
|
Szín
|
Átlátszó
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória
EDF CRT 91 C 112 00
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,000 cm
|
1.csomag hossza
|
53,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,840 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
120,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
114,240 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|