|
|
|
PRA91065
PRAGMA Beépítő keret illesztődobozokhoz, 7 modul, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
8 blokk csatlakozás
|
Készülék rövid neve
|
7 pontos tesztkábel STR-hez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
7
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
398,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,447 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|