|
|
|
PRA91074
PRAGMA Szerelőkészlet Altira fali szerelvényekhez, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 25, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelköteg készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Termék kompatibilitása
|
Altira
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
13
24
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
750 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
0,09 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|