Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PSWCENCZZNPEZZ |
Schneider-Electric
 
PSWCENCZZNPEZZ picture- web-product-data-sheet
PSWCENCZZNPEZZ
PME felhasználó licenc
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EcoStruxure Building Operation
Termék vagy alkatrész típusa Szoftver
Formátum Digitális
Termék márkaneve Schneider Electric
Szoftver típus Előfizetői szoftver
Szoftververzió V8.1
Operating system requirement Windows 8
Windows 10
Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows 7
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Nyelv Angol
Japán
Kínai (egyszerűsített)
Lengyel
Kínai
Német
Cseh
Olasz
Francia
Spanyol
Licensz típusa Mérnöki ügyfél licensz
Kiegészítő jellemzők
Szoftver megnevezés Power Monitoring Expert
Szoftverfunkció Gépészet
Előzménynaplózás és trendkövetés
Menedzsment
Grafikus kijelző
Táblázatos előzmény adatok Microsoft Excel programba
ION rendszer tervezése
Energiafogyasztás megjelenítése
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 31,0 cm
1. csomag súlya 0,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá