Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV + GDT
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Differenciál módú: 5 kA (L/N)
Közös módú: 10 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 10 kA N/PE
Differenciál módú: 10 kA L/N
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 275 V N/PE
Differenciál módú: 275 V L/N
|
Válaszidő
|
<= 25 ns
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE
Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/N 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
442 V L/PE 5 s ellenálló
|
[If] követő áram
|
0,1 kA közös módú N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
6 kA
|
Helyi jelzés
|
Fehér/piros zászló
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Integrált megszakító - Icu 6 kA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
109,7 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
72,1 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Maradványáram
|
1 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…25 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…25 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Tartozék
|
Előszerelt PE földkábel
1 db 18 mm-es előremenő vezetékkel ellátott gyűjtősín
1 közbenső sorkapocs
1 db 9 mm-es magasságú gyűjtősín
|