Schneider-Electric
 
R9S64263 picture- web-product-data-sheet
R9S64263
RESI9 szakaszolókapcsoló, 2P, 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve Resi9 SWITCH
Pólusok megnevezése 2P
Szabványok IEC 60669-2-4
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 63 A -400 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző Igen
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 4
Magasság 80 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 85 mm
Nettó súly 0,15 kg
Mechanikai tartósság 2500 ciklus
Elektromos élettartam 2500 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,900 cm
1. csomag szélessége 3,600 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 157,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 22,100 cm
2. csomag súlya 997,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 12,385 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months