|
|
|
RE17RHMU
HARMONY Time pulzáló időrelé, H-Ht funkció, 1CO, 8A, 24VDC/24-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XA2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Szélesség
|
17,5 mm
|
Készülék rövid neve
|
RE17R
|
Időkésleltetés típus
|
Interval
|
Késleltetési idő tartomány
|
10...100 h
0.1...2 s
6...60 s
1...13 s
1...10 s
600 s
1...10 perc
|
Névleges kimeneti áram
|
8 A
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Vezérlés típusa
|
Választókapcsoló, 2 állásos homloklap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Feszültségtartomány
|
0,85...1,1 Us
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz +/- 5 V
|
Release of input voltage
|
10 V
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,05%/°C
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Interval - H- Interval relay
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)
|
Control signal pulse width
|
100 ms párhuzamosan kötött terheléssel terhelés alatt
30 ms terhelés alatt
|
Szigetelési ellenállás
|
100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60664-1
|
Visszaállítási idő
|
120 ms de-energetizációkor terhelés alatt
|
Munkaszakasz tényező
|
100 %
|
Teljesítményigény [VA]
|
0…32 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,6 W -24 V DC elkülönítetlen
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A AC SELV
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
Megszakítási kapacitás
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés (8 A -250 V AC maximális)
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Dielektromos szilárdság
|
2,5 kV 1 perc 50 Hz megfelel IEC 61812-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
5 kV ideig 1,2/50 µs
|
Power on delay
|
100 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Kúszóáramút
|
4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 270000
MTTFd = 296.8 év
|
Szerelési helyzet
|
Bármely pozíció a normál függőleges tartó síkhoz képest
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Helyi jelzés
|
LED portonként esetén nyitott áramkör
LED portonként 80 % BE és 20 % KI esetén FLT (Ethernet hiba)
LED portonként 5 % BE és 95 % KI esetén villog: relé áram alatt, időzítés nincs (Di-D funkciók kivételével)
|
A funkció elérhető
|
H- Interval relay-1 kapcsolási ciklus
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 kapcsolási ciklus
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Number of functions
|
2
|
Késleltetés típusa
|
H, Ht
|
Funkcionalitás
|
Időkésleltetés bekapcsolása
|
Kompatibilitási kód
|
RE17
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
20 ms
|
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
2006/95/EEC
IEC 61000-6-3
IEC 61812-1
2006/95/EC
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CSA-Ex
GOST
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…60 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
93 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: tesztszint: 6 kV (érintkezésben) 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (mind a 3 tengelyen) 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség: tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz – 1 GHz) 4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem: tesztszint: 1 kV (kapacitív csatolás) 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem: tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (közvetlen érintkezés) 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba: tesztszint: 1 kV (differenciális módus) 4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba: tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör) 4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok: tesztszint: 10 Vrms (0,15...8 MHz) 4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus: tesztszint: 0 % (1 ciklus) megfelel IEC 61000-4-12
Feszültség/áramimpulzus: tesztszint: 70 %, 500 ms (25/30 ciklus) megfelel IEC 61000-4-12
Vezetett zavarkibocsátás: B osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,800 cm
|
1.csomag hossza
|
13,400 cm
|
1. csomag súlya
|
78,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,690 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
55
|
|
|