Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RE17RLJU |
Schneider-Electric
 
RE17RLJU picture- web-product-data-sheet
RE17RLJU
RE17 bifunkciós időrelé, L-Li funkció, 1CO, 8A, 12VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XA2
Diszkrét kimenet típusa Relé
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Szélesség 17,5 mm
Készülék rövid neve RE17R
Időkésleltetés típus Asymmetrical flashing
Késleltetési idő tartomány 6...60 s
1...10 perc
600 s
1...13 s
10...100 h
0.1...2 s
1...10 s
Névleges kimeneti áram 8 A
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők anyaga Kádmiummentes
Magasság 90 mm
Mélység 72 mm
Vezérlés típusa Választókapcsoló, 2 állásos homloklap
[Us] névleges betáplálási feszültség 12 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
Feszültségtartomány 0,9...1,2 Us
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz +/- 5 V
Release of input voltage 5 V
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó
Ismétlési pontosság +/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás +/- 0,05%/°C
Feszültség ingadozás +/- 0,2%/V
Időkésleltetés állítási pontossága +/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
Time delay type Asymmetrical flashing - L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Asymmetrical flashing - Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Control signal pulse width 100 ms párhuzamosan kötött terheléssel terhelés alatt
30 ms terhelés alatt
Szigetelési ellenállás 100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60664-1
Visszaállítási idő 120 ms de-energetizációkor terhelés alatt
Munkaszakasz tényező 100 %
Teljesítményigény [VA] 0…0,7 VA -12 V AC
Teljesítményigény W-ben 0,5 W -12 V DC elkülönítetlen
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V DC elkülönítetlen
Maximális kapcsolási áram 8 A AC SELV
Maximális kapcsolási feszültség 250 V AC
Megszakítási kapacitás 2000 VA
Operating frequency 10 Hz
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés (8 A -250 V AC maximális)
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Dielektromos szilárdság 2,5 kV 1 perc 50 Hz megfelel IEC 61812-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 5 kV ideig 1,2/50 µs
Power on delay 100 ms
Jelölés CE
Kúszóáramút 4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 270000
MTTFd = 296.8 év
Szerelési helyzet Bármely pozíció a normál függőleges tartó síkhoz képest
Rögzítő tartó 35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
Helyi jelzés LED portonként esetén nyitott áramkör
LED portonként 80 % BE és 20 % KI esetén FLT (Ethernet hiba)
A funkció elérhető L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 kapcsolási ciklus
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 kapcsolási ciklus
Nettó súly 0,07 kg
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Number of functions 2
Késleltetés típusa L, Li
Funkcionalitás Aszimmetrikus villogó időzítő
Kompatibilitási kód RE17
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 20 ms
Szabványok 2006/95/EEC
2006/95/EC
IEC 61000-6-4
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
cULus 508
GOST
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…60 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 93 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: tesztszint: 6 kV (érintkezésben) 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (mind a 3 tengelyen) 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség: tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz – 1 GHz) 4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem: tesztszint: 1 kV (kapacitív csatolás) 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem: tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (közvetlen érintkezés) 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba: tesztszint: 1 kV (differenciális módus) 4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba: tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör) 4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok: tesztszint: 10 Vrms (0,15...8 MHz) 4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus: tesztszint: 0 % (1 ciklus) megfelel IEC 61000-4-12
Feszültség/áramimpulzus: tesztszint: 70 %, 500 ms (25/30 ciklus) megfelel IEC 61000-4-12
Vezetett zavarkibocsátás: B osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 7,800 cm
1.csomag hossza 9,600 cm
1. csomag súlya 80,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,509 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 20