|
|
|
RE22R1MKMR
Muti-function Off-delay Timing Relay - 0.05s…300s - 24…240V AC/DC - 1C/O
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dual function relay
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Készülék rövid neve
|
RE22
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus időzített kontaktus, kádmiummentes
|
Időkésleltetés típus
|
Pulse-on de-energization
Delay on de-energization
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.3 s
0.05...0.5 s
3...60 perc
0.1...2 s
30...300 s
10...100 s
1...13 s
|
Vezérlés típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Feszültségtartomány
|
0,85...1,1 Us
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz +/- 5 V
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,05%/°C
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
|
Szigetelési ellenállás
|
100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60664-1
|
Recovery time
|
50 ms de-energetizációkor
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Teljesítményigény [VA]
|
3 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W -240 V DC
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
1250 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, 2 A -24 Veff, DC-1...5
100000 ciklus, 5 A -250 V, AC-1
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Kúszóáramút
|
4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 180000
MTTFd = 194 years
|
Szerelési helyzet
|
Bármely pozíció
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
LED állapota
|
Zöld LED-es háttérvilágítás (folyamatos) esetén logikai bemenetek állapota
Sárga LED (folyamatos) esetén kimeneti relé állapota
Sárga LED (folyamatos) esetén betáp ON
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Number of functions
|
2
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz beépített érintkező mellett alapszigetelés megfelel IEC 61812-1
|
Szabványok
|
IEC 61812-1
UL 508-CM
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
CCC
CE
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40 burkolat: conforming to MSZ EN 60529
IP51 előlap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 sorkapocs: conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn NO érintkező esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn raktáron esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
95 % -25…55 °C
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors tranziens impulzus - test level: 1 kV 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms 4. szint (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens impulzus, 5 ns - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (direkt kisütés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 30 %, 500 ms (500 ms) conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
91,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,088 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
73,38 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|