|
|
|
RE22R2DMR
Symmetrical Flashing Timing Relay - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dual function relay
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Készülék rövid neve
|
RE22
|
Névleges kimeneti áram
|
8 A
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus időzített kontaktus, kádmiummentes
1 kapcsolási ciklus időzített vagy azonnali kontaktus, kádmiummentes
|
Időkésleltetés típus
|
Symmetrical flashing
|
Késleltetési idő tartomány
|
1...13 s
30...300 min
3...60 perc
10...100 s
30...300 h
30...300 s
3...30 min
0.3 s
0.05...30 s
3...30 h
|
Vezérlés típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú
Tekerőtárcsa
Processzor vagy rendszerhiba (ERR) kiegészítő modul
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Feszültségtartomány
|
0,85...1,1 Us
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz +/- 5 V
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,05%/°C
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms párhuzamosan kötött terheléssel
30 ms
|
Szigetelési ellenállás
|
100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms de-energetizációkor
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Teljesítményigény [VA]
|
3 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
1,5 W -240 V DC
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
2000 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1
100000 ciklus, 2 A -24 Veff, DC-1...5
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Kúszóáramút
|
4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 200000
MTTFd = 216.8 years
|
Szerelési helyzet
|
Bármely pozíció
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
LED állapota
|
Zöld LED-es háttérvilágítás (folyamatos) esetén logikai bemenetek állapota
Sárga LED (folyamatos) esetén kimeneti relé állapota
Sárga LED (gyorsan villogó) esetén átmeneti zárlat
Sárga LED (lassan villogó) esetén timing in progress and output relay energised
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
Number of functions
|
2
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz beépített érintkező mellett alapszigetelés megfelel IEC 61812-1
|
Szabványok
|
IEC 61812-1
UL 508-CM
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CSA-Ex
RCM
GOST
CE
UL-Aex
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40 burkolat: conforming to MSZ EN 60529
IP20 sorkapocs: conforming to MSZ EN 60529
IP51 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn NO érintkező esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn raktáron esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
95 % -25…55 °C
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors tranziens impulzus - test level: 1 kV 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms 4. szint (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens impulzus, 5 ns - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (direkt kisütés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 30 %, 500 ms (500 ms) conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
113,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,95 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
50,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
86,18 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|