Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RE22R2QEMR |
Schneider-Electric
 
RE22R2QEMR picture- web-product-data-sheet
RE22R2QEMR
HARMONY Time csillag-delta indító időrelé, Qe, 2CO, 8A, 24-240VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XA2
Diszkrét kimenet típusa Relé
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Készülék rövid neve RE22
Névleges kimeneti áram 8 A
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O időzített kontaktus, kádmiummentes
Időkésleltetés típus Star-delta
Késleltetési idő tartomány 0.3...3 s
Vezérlés típusa Forgatógombos nyomó típusú
Tekerőtárcsa
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Feszültségtartomány 0,85...1,1 Us
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz +/- 5 V
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó
Ismétlési pontosság +/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás +/- 0,05%/°C
Feszültség ingadozás +/- 0,2%/V
Időkésleltetés állítási pontossága +/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
Time delay type Star-delta - Qe-Star-delta relay (1 NC + 1 NO outputs with split common)
Szigetelési ellenállás 100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60664-1
Recovery time 120 ms de-energetizációkor
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Teljesítményigény [VA] 3 VA -240 V AC
Teljesítményigény W-ben 1,5 W -240 V DC
Kapcsolási teljesítmény [VA] 2000 VA
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V DC elkülönítetlen
Maximális kapcsolási áram 8 A
Maximális kapcsolási feszültség 250 V AC
Elektromos élettartam 100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1
100000 ciklus, 2 A -24 Veff, DC-1...5
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Rated impulse withstand voltage 5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60664-1
Power on delay 100 ms
Kúszóáramút 4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
Túlfeszültségi kategória III conforming to IEC 60664-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 320000
MTTFd = 353.8 év
Szerelési helyzet Bármely pozíció
Rögzítő tartó 35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
LED állapota Zöld LED-es háttérvilágítás (folyamatos) esetén logikai bemenetek állapota
Sárga LED (folyamatos) esetén kimeneti relé állapota
Sárga LED (gyorsan villogó) esetén átmeneti zárlat
Sárga LED (lassan villogó) esetén timing in progress and output relay energised
A funkció elérhető Qe-Star-delta relay (1 NC + 1 NO outputs with split common)-2 C/O
Szélesség 22,5 mm
Nettó súly 0,09 kg
Vezérlő típusa With test button
Number of functions 1
Környezet
Dielektromos szilárdság 2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz beépített érintkező mellett alapszigetelés megfelel IEC 61812-1
Szabványok IEC 61812-1
UL 508-CM
Irányelvek 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Terméktanúsítványok CE
CSA-Ex
GOST
EAC
UL-Aex
RCM
CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
IP védettségi szint IP40 burkolat: conforming to MSZ EN 60529
IP20 sorkapocs: conforming to MSZ EN 60529
IP51 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn NO érintkező esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn raktáron esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 95 % -25…55 °C
Elektromágneses kompatibilitás Gyors tranziens impulzus - test level: 1 kV 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms 4. szint (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens impulzus, 5 ns - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (direkt kisütés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 30 %, 500 ms (500 ms) conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-12
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 8,3 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 100,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,388 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 640
3.csomag magassága 80,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 73,38 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 43