Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RE48ASOC11AR |
Schneider-Electric
 
RE48ASOC11AR picture- web-product-data-sheet
RE48ASOC11AR
IP20 csatlakozó aljzat with csavaros terminál csatl. on rear face
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Termék kompatibilitása RE48ACV12MW
RE48AML12MW
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Időzítőrelé
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése IP20 csavaros aljzat, bekötési rajzzal a hátsó részén
Tüskék száma 11 lábú
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Hengeres
Érintkező elrendezés Vegyes
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 48,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,599 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07