|
|
|
RE88867435
RE88 dugaszolható ejtéskésleltető időrelé, 24-240VAC/DC, 11 tűs
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ZENcelo
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Univerzális időrelé
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Szélesség osztás méret
|
35 mm
|
Komponens neve
|
RE88867
|
Időkésleltetés típus
|
C
|
Késleltetési idő tartomány
|
10...100 h
1...10 s
6...60 s
600 s
0.1...2 s
1...13 s
1...10 perc
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Dugaszolható a csatlakozás előzetes kábelezése nélkül 11 tüske
|
Érintkezők anyaga
|
AgNi (kadmiummentes)
|
[In] névleges áram
|
8 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Feszültségtartomány
|
0,85...1,1 Us
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,05%/°C
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
|
Legkisebb impulzusszélesség
|
100 ms terhelés alatt
30 ms
|
Maximum reset time
|
100 ms de-energetizációkor
|
Munkaszakasz tényező
|
100 %
|
Maximum power consumption
|
32 VA -240 V
|
Maximum power consumption
|
0,6 W -24 V
1,5 W -240 V
|
Megszakítási kapacitás
|
2000 VA
|
Megszakítóképesség
|
80 W
|
Minimális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A
|
Legnagyobb kapcsolási feszültség
|
250 V
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus -8 A, 250 V esetén rezisztív terhelés
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60664-1
5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 61812-1
|
Jelölés
|
CE
|
Kúszóáramút
|
4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 level 3
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 level 3
|
Helyi jelzés
|
FLT (Ethernet hiba): LED portonként (zöld)
Nyitott áramkör: LED portonként (zöld)
Villog: relé áram alatt, időzítés nincs: LED portonként (zöld)
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
|
Szabványok
|
EN 50081-2
73/23/EWG
IEC 61812-1
IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999
89/336/EEC
99/5/EEC
EN 50082-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
cURus (873)
CSA-Ex
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…60 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Relatív páratartalom
|
93 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-3
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-3
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz – 1 GHz megfelel ENV 50140/204 3-as szint
10 V/m 80 MHz – 1 GHz megfelel IEC 61000-4-4
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint (kapacitív csatolás)
2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint (közvetlen érintkezés)
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V (0,15...8 MHz) megfelel ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
|
Feszültségesés immunitás
|
30 % / 10 ms megfelel IEC 61000-4-12
60 % / 10/12 ciklus megfelel IEC 61000-4-12
95 % / 5 ütés minden tengelyen megfelel IEC 61000-4-12
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
B osztály megfelel EN 55022 FCC A osztály
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,7 cm
|
1. csomag súlya
|
85 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|