Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RE88867455 |
Schneider-Electric
 
RE88867455 picture- web-product-data-sheet
RE88867455
RE88 dugaszolható ütemező időrelé, 24-240VAC/DC, 11 tűs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ZENcelo
Termék vagy alkatrész típusa Univerzális időrelé
Diszkrét kimenet típusa Relé
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Szélesség osztás méret 35 mm
Komponens neve RE88867
Időkésleltetés típus L
Li
Késleltetési idő tartomány 1...10 s
600 s
1...10 perc
10...100 h
1...13 s
0.1...2 s
6...60 s
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Dugaszolható a csatlakozás előzetes kábelezése nélkül 11 tüske
Érintkezők anyaga AgNi (kadmiummentes)
[In] névleges áram 8 A
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
Feszültségtartomány 0,85...1,1 Us
Burkolat anyaga Önkioltó
Ismétlési pontosság +/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás +/- 0,05%/°C
Feszültség ingadozás +/- 0,2%/V
Időkésleltetés állítási pontossága +/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
Legkisebb impulzusszélesség 100 ms terhelés alatt
30 ms
Maximum reset time 100 ms de-energetizációkor
Munkaszakasz tényező 100 %
Maximum power consumption 32 VA -240 V
Maximum power consumption 0,6 W -24 V
1,5 W -240 V
Megszakítási kapacitás 2000 VA
Megszakítóképesség 80 W
Minimális kapcsolási áram 10 mA
Maximális kapcsolási áram 8 A
Legnagyobb kapcsolási feszültség 250 V
Elektromos élettartam 100000 ciklus -8 A, 250 V esetén rezisztív terhelés
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60664-1
5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 61812-1
Jelölés CE
Kúszóáramút 4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
Átmeneti ellenállás 1 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 level 3
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 level 3
Helyi jelzés FLT (Ethernet hiba): LED portonként (zöld)
Nyitott áramkör: LED portonként (zöld)
Nettó súly 0,08 kg
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Dielektromos szilárdság 2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
Szabványok IEC 61812-1
EN 50082-2
IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999
EN 50081-2
99/5/EEC
89/336/EEC
73/23/EWG
Terméktanúsítványok GOST
cURus (873)
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…60 °C
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Rezgési ellenállás 0.35 mm konstans amplitúdó (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Relatív páratartalom 93 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-3
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-3
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz – 1 GHz megfelel ENV 50140/204 3-as szint
10 V/m 80 MHz – 1 GHz megfelel IEC 61000-4-4
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint (kapacitív csatolás)
2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint (közvetlen érintkezés)
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség 10 V (0,15...8 MHz) megfelel ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
Feszültségesés immunitás 30 % / 10 ms megfelel IEC 61000-4-12
60 % / 10/12 ciklus megfelel IEC 61000-4-12
95 % / 5 ütés minden tengelyen megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott/vezetett zavar B osztály megfelel EN 55022 FCC A osztály
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 4,9 cm
1.csomag hossza 9,8 cm
1. csomag súlya 85,9 g