Schneider-Electric
 
REXL2TMJD picture- web-product-data-sheet
REXL2TMJD
HARMONY Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 2CO, 5A, 12VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XA2
Rögzítési mód Előre lyukasztott rögzítő lyuk (aljzat)
Termék vagy alkatrész típusa Miniatűr időrelé
Diszkrét kimenet típusa Relé
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Komponens neve REXL
Időkésleltetés típus Power on-delay
Késleltetési idő tartomány 10...100 h
0.1...2 s
1...13 s
6...60 s
1...10 perc
1...10 s
600 s
Szélesség 21 mm
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők anyaga Kádmiummentes
[Us] névleges betáplálási feszültség 12 V DC
Feszültségtartomány 0,9...1,1 Us
Névleges áramerősség 5 A AC
Ismétlési pontosság +/- 0,5%
Időkésleltetés állítási pontossága 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
Hőmérsékletingadozás 0,05%/°C
Maximum reset time 250 ms az adó hangjelzései után
50 ms Piszkos környezet
Feszültség ingadozás +/- 0,2%/V
Legnagyobb kapcsolási képesség 4 x 5 A
Maximum temporary permissible current 10 A esetén < 10 s
Minimális kapcsolási áram 100 mA
Elektromos élettartam 100000 ciklus -250 V AC rezisztív
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Maximum power consumption 1,5 W
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 269
250 V megfelel VDE 0010, C csoport
Kimeneti túlfeszültség-védelem 2 J
Átmeneti ellenállás 2 kV megfelel IEC 61000-4-5 level 3
Kúszóáramút 4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
Helyi jelzés Kimenet bekapcsolva: 1 LED (piros)
Betáp ON: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
A funkció elérhető A- Power on-delay relay-2 C/O
A- Power on-delay relay-4 C/O
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Tű alakja Sík
Number of functions 1
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 5 ms
Dielektromos szilárdság 2 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 60603-7
2 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
Szabványok 99/5/EEC
IEC 61812-1
IEC 60603-7
89/336/EEC
IEC 60601-2
73/23/EWG
IEC 61000-6-4
EN 50082
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
IP védettségi fok IP51 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 0.35 mm konstans amplitúdó (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Relatív páratartalom 95 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-3
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-3
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-4
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség 10 V (0,15...8 MHz) megfelel IEC 61000-4-8
Feszültségesés immunitás >= 95 % / 2-pólusú kapcsolás megfelel IEC 61000-4-12
30 % / 10 ms megfelel IEC 61000-4-12
60 % / 10/12 ciklus megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott/vezetett zavar B osztály megfelel EN 55022 FCC A osztály
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,100 cm
1. csomag szélessége 3,100 cm
1.csomag hossza 7,400 cm
1. csomag súlya 50,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,639 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months