|
|
|
RGZE1S35M
Harmony foglalat, RXG1*** interfész reléhez, 1CO, elválasztott elrendezésű, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RXM mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Kiegészítő jellemzők
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés
4 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
Dielektromos szilárdság
|
5 kV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés
3 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
|
Érintkező elrendezés
|
Különálló
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
|
Csavaros típusú
|
M3
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
UL-Aex
CSA-Ex
DNV Marine
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
10…85 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,25 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,7 cm
|
1.csomag hossza
|
8,1 cm
|
1. csomag súlya
|
32,1 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,4 cm
|
2. csomag hossza
|
16,3 cm
|
2. csomag súlya
|
365,9 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
16,3 kg