Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RHK411F |
Schneider-Electric
 
RHK411F picture- web-product-data-sheet
RHK411F
Dugaszolható bistabil relé 110VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Relay
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RHN
Érintkezők típusa és összetétele 4 C/O
Érintkezők működése Reteszelés
Standard
Vezérlőkör feszültség 110 V AC 50 Hz
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 5 A - <40 °C
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Kézi vezérlés
Tekercs interferencia elnyomás Nincs
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Legkisebb kapcsolási képesség 150 mVA -10 mA
150 mVA, 1 V
Érintkező ugrási idő <= 10 ms
Feszültségledobás <100 V 3 ciklusig
Átlagos ellenállás 30 mOhm -20 °C
Átlagos fogyasztás VA-ben 6 (bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs) mellett 2. tekercs
1,3 (tartás) mellett 2. tekercs
2,5 (bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs) mellett 2. tekercs
3,5 (tartás) mellett 2. tekercs
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,8...1,1 Uc megfelel IEC 60255
Maradék feszültség küszöb 0,15...0,5 Uc
Cos fi 0,6 (bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs)
0,7 (tartás)
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Maxomális működési arány 2 cikl/perc
Üzemidő 5...17 ms a tekercs gerjesztése és az NO érintkező lezárása között -20 °C
8...16 ms a kapcsolótekercs áram alá helyezése és az NC kontaktus zárása között -20 °C
1...3 ms esetén energiatakarékos üzemmód
0.5...6 ms esetén előlap
Legkisebb impulzusszélesség 50 ms
CAD teljes szélesség 33 mm
CAD teljes magasság 43 mm
CAD teljes mélység 90 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(11-12-14)OC
(B1-B2)CO
(A1-A2)CO
Nettó súly 0,14 kg
Kompatibilitási kód RHK
Környezet
Szabványok VDE 0435
BS 4941
IEC 255-100
NF C 45250
Terméktanúsítványok BV
US/JIS
CSA-Ex
USSR
EEMAC
ASEFA
Védőkezelés TC/TH
Dielektromos szilárdság 2500 V
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…40 °C megfelel IEC 60255
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7.1 gn (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
7.1 gn (f= 10…55 Hz) conforming to NF C 20-616
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel NF C 20-616
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 153 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen