|
|
|
RHK412G
Dugaszolható bistabil relé 125VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Relay
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RHN
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
4 C/O
|
Érintkezők működése
|
Reteszelés
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
125 V DC
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
5 A - <40 °C
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlés
|
Tekercs interferencia elnyomás
|
Nincs
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
150 mVA -10 mA
150 mVA, 1 V
|
Érintkező ugrási idő
|
<= 10 ms
|
Feszültségledobás
|
<100 V 3 ciklusig
|
Átlagos ellenállás
|
30 mOhm -20 °C
|
Átlagos fogyasztás W-ban
|
1,6 W -20 °C mellett 2. tekercs
2,9 W -20 °C mellett 2. tekercs
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,8...1,1 Uc megfelel IEC 60255
|
Maradék feszültség küszöb
|
0,1...0,3 Uc
|
Időállandó
|
12 ms esetén nyílt érintkező(k)
15 ms esetén zárva érintkező(k)
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Maxomális működési arány
|
2 cikl/perc
|
Üzemidő
|
10...14 ms a kapcsolótekercs áram alá helyezése és az NC kontaktus zárása között -20 °C
12...22 ms a tekercs gerjesztése és az NO érintkező lezárása között -20 °C
1...4 ms esetén energiatakarékos üzemmód
1.2...4 ms esetén előlap
|
Legkisebb impulzusszélesség
|
50 ms
|
CAD teljes szélesség
|
33 mm
|
CAD teljes magasság
|
43 mm
|
CAD teljes mélység
|
90 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(B1-B2)CO
(41-42-44)OC
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
(31-32-34)OC
(21-22-24)OC
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Kompatibilitási kód
|
RHK
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0435
NF C 45250
BS 4941
IEC 255-100
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
BV
US/JIS
USSR
EEMAC
ASEFA
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C megfelel IEC 60255
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7.1 gn (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
7.1 gn (f= 10…55 Hz) conforming to NF C 20-616
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel NF C 20-616
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
149 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|