|
|
|
RM1XA1001
Elektromágneses relé
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mágneses túláramrelék
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys SK
|
Készülék rövid neve
|
RM1ZG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőborítás
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Le névleges üzemi áram
|
46,1…72 A AC
46,1…72 A DC
|
Mágneses kioldási áram
|
80…250 A
|
Folyamatos kimeneti áram
|
100 A -AC hálózat
100 A -DC hálózat
|
Kiegészítő jellemzők
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
600 V AC 0.1...440 Hz esetén betápláló áramkör
600 V DC esetén betápláló áramkör
|
Hálózati frekvencia
|
0.1...440 Hz
|
AC current breaking and making capacity
|
12000 VA -1150 V AC esetén vezérlő áramkör
17000 VA -230...240 V AC esetén vezérlő áramkör
22000 VA -3 V AC esetén vezérlő áramkör
4000 VA -48 Veff AC esetén vezérlő áramkör
|
DC current breaking and making capacity
|
180 W -440 V DC esetén vezérlő áramkör
180 W -600 V DC esetén vezérlő áramkör
190 W -230...240 V DC esetén vezérlő áramkör
200 W -1150 V DC esetén vezérlő áramkör
240 W -48 Veff DC esetén vezérlő áramkör
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 C/O
|
Nettó súly
|
0,99 kg
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0660-102
NF C 68-102
|
Védőkezelés
|
TC/TH szabványos változat
TH kérésre rögzített frekvencia (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 3000 m
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|