Reset idő
|
1500 ms 5.5 V tápfeszültség esetén
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
250 V DC
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A AC
5 A DC
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
194…528 V AC, 3 fázis
|
Vezérlőáramkör feszültség korlátok
|
- 12 % + 10 % Un
|
Teljesítményigény [VA]
|
0…22 VA -400 V AC 50 Hz
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 194 V
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Hiszterézis
|
2 %
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Maximális mérési ciklus
|
140 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Küszöbbeállítási feszültség
|
2...20 % (kiválasztott Un)
-12...-2 %, 220 V AC tartományban
+2...+10 % a 480 V AC tartományban
-20 ... -2 % a 380 ... 480 V AC tartományban
+2...+20 % a 220...440 V AC tartományban
|
Feszültségtartomány
|
220...480 V fázistól fázisig
|
Aszimmetriaküszöb-beállítás
|
5...15 % (kiválasztott Un)
|
Ismétlési pontosság
|
0,3 % esetén időkésleltetés kimenetei
0,5 % esetén bemeneti áramkör
|
Mérési hiba
|
< 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
0,05%/°C sorkapocs fedéllel
|
Válaszidő
|
< 200 ms (hiba esetén)
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC megfelel IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel IEC 60664-1
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Helyi jelzés
|
Betáp ON: LED (zöld)
Relé kimenet (REL): LED (+32 csatornás kijelző)
Hiba: LED (+32 csatornás kijelző)
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel EN/IEC 60715
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Működési ráta
|
<= 360 művelet/óra teljes terhelés
|
Felhasználási kategória
|
AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 360000
MTTFd = 399.5 év
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to EN/IEC 61000-2-2
EN 50081-2 conforming to EN/IEC 61000-6-4
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to EN/IEC 61000-6-3
|
Szabványok
|
EN/IEC 60269
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
C-Tick.1
GOST
GOST
UL-Aex
|
Irányelvek
|
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) megfelel IEC 60255-21-1
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60255-21-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2 kV AC 50 Hz, 1 perc
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
4 kV
|