|
|
|
RMNF22TB30
Harmony Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, NFC, 2CO, 8A, multifunkciós, ki- és bekapcsolás késlelt.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Control Relays
|
Relé típusa
|
Figyelő relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
NFC control relay
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Relé megnevezése
|
RMNF22
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Fázis sorrend figyelés
Fázishiba figyelés
Túlfeszültség érzékelés
Feszültségesés figyelés
Túlfrekvencia és frekvenciaesés figyelés
Aszimmetria
|
App for product
|
Ecostruxure Industrial Device (downloadable from Google Play store or Apple Store)
|
Termék kompatibilitása
|
NFC-vel rendelkező mobil eszköz
|
Időkésleltetés típusa
|
Állítható 0,1 s...60 min Tt- time delay upon fault
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
2000 VA
|
Kiegészítő jellemzők
NFC operating frequency
|
13,56 MHz
|
Maximum RF power transmitted
|
0,0002 mW
|
Reset idő
|
1500 ms maximális feszültségnél
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
Minimális kapcsolóáram
|
100 mA -6 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A AC
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
166,4…576 V AC vonal - nulla
96…332,4 V AC vonal - nulla
|
Teljesítményigény [VA]
|
4 VA -48 V AC 60 Hz
|
Munkaszakasz tényező
|
100 %
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Mérési terjedelem
|
208...480 V AC
|
A kapcsolási küszöbérték beállítási pontossága
|
+/- (1,5 % + 1 V)
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 3 % esetén 10 s...60 min időkésleltetési intervallum
+/- 300 ms esetén 0...120 min időkésleltetési intervallum
|
Hiszterézis
|
3 % közül rögzített esetén fázishiba figyelés
|
Védelem típusa
|
166...576 V állítható túlfeszültség és feszültségesés érzékelése (vonal - nulla)
96...332 V állítható túlfeszültség és feszültségesés érzékelése (vonal - nulla)
5...150 V állítható aszimmetria
45...66 Hz állítható túlfrekvencia és frekvenciaesés
|
Run-up delay at power-up max
|
650 ms
|
Maximális mérési ciklus
|
150 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Küszöbbeállítási feszültség
|
2...20 % (kiválasztott Un)
|
Aszimmetriaküszöb-beállítás
|
2...20 % of Un selected
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 3 % esetén időkésleltetés kimenetei
|
Kapcsolási küszöb beállítási pontosság
|
+/- (1,5 % + 1 V)
|
Mérési hiba
|
< 0.05 %/Hz biztosítékkal
< 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
|
Válaszidő
|
<= 300 ms
|
Szigetelési ellenállás
|
> 100 MOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-27
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV ideig 1,2/50 µs
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-27
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
0,60…0,99 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Helyi jelzés
|
Un, zöld LED folyamatos) esetén betáp ON
R1, narancssárga LED folyamatos) esetén relé bekapcsolva
R1, narancssárga LED villogó) esetén ütemezés folyamatban
R2, narancssárga LED folyamatos) esetén relé bekapcsolva
R2, narancssárga LED villogó) esetén ütemezés folyamatban
PL, piros LED folyamatos) esetén riasztás állapota
PS, piros LED villogó) esetén frekvenciacsökkenés hiba kioldás jelzés
UV, piros LED folyamatos) esetén feszültségcsökkenés hiba kioldás jelzés
OV, piros LED villogó) esetén fázissorend hiba kioldás jelzés
UF, piros LED folyamatos) esetén feszültségcsökkenés hiba kioldás jelzés
OF, piros LED villogó) esetén feszültségesés hiba kioldás jelzés
ASYM, piros LED folyamatos) esetén túlfrekvencia hiba kioldás jelzés
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Felhasználási kategória
|
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
DC-1...5 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
8 A
|
[Un] rated nominal voltage
|
208...690 V AC 50/60 Hz, non self-powered táp
120...277 V AC 50/60 Hz, non self-powered táp
|
Operációs rendszer
|
Androidversion >= V7.0
IOSversion >= V14.5
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
99 mm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Nettó súly
|
0,125 kg
|
Környezet
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
10 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Feszültség/áramimpulzus - test level: 70 %, 500 ms (25/30 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
8/20 μs impulzus ellenállás - test level: 2,5 kV CM, 1 kV MD C kritérium conforming to IEC 61000-4-2
Feszültség/áramimpulzus - test level: 0 % (0,5...25 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Mikroszakadások és feszültségingadozás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (13 s) 4. szint conforming to IEC 61000-5-1
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
A rádióelektromos mezők által okozott interferencia elleni védelem conforming to IEC 61000-6-1
Feszültség/áramimpulzus - test level: 40 % (10/12 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Feszültségkimaradás - test level: 0 % C kritérium (250/300 ciklus) conforming to IEC 61000-4-30
EMC védelem - test level: 4 kV C kritérium (közvetlen érintkezés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 4. szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Szabványok
|
IEC 60255-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
RCM
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/53/EU - rádiófrekvenciás berendezésekről szóló direktíva
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
93…97 % -25…55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.075 mm peak to peak (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 58,1…150 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
0,05 mm (f= 10…58,1 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) esetén nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel UL 508-CM
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
III megfelel UL 508-CM
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
136,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,578 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
576
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
98 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|