|
|
|
RSB1A160JD
Harmony RSB interfész relé, 1CO, 16A, 12VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Interfészrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RSL
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
12 V DC
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
16 A --40…40 °C
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Tűs (PCB)
|
Average coil resistance
|
360 Ohm hálózat: AC -20 °C +/- 15 %
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
8.4...18 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstötvözet (AgNi)
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
16 A (AC-2) NO megfelel IEC
8 A (AC-2) NC megfelel IEC
|
Minimális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
300 V DC megfelel IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
4000 VA/448 W
|
Resistive rated load
|
16 A -250 V AC
16 A -29,5...31,6 V DC
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
120 mW -10 mA, 12 V
|
Működési ráta
|
<= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, 16 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1 NC
|
Üzemidő
|
20 ms működés
20 ms visszaállítás
|
Average coil consumption
|
0,45 W DC
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között
2500 V AC tápfeszültség és föld között
5000 V AC tekercs és érintkező között
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
UL-Aex
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C (DC)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
31,100 cm
|
1. csomag súlya
|
13,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
2. csomag hossza
|
31,100 cm
|
2. csomag súlya
|
143,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
350
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,271 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|