Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RSB2A080JDS |
Schneider-Electric
 
RSB2A080JDS picture- web-product-data-sheet
RSB2A080JDS
Harmony RSB interfész relé foglalattal, 2CO, 8A, 12VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RSL
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 12 V DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 8 A --40…40 °C
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
Average coil resistance 360 Ohm hálózat: DC -20 °C +/- 15 %
[Ue] névleges üzemi feszültség 9.6...13.2 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V megfelel EN/IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
[Ie] névleges üzemi áram 4 A (AC-2) NC megfelel IEC
8 A (AC-2) NO megfelel IEC
Minimális kapcsolási áram 5 mA
Maximális kapcsolási feszültség 300 V DC
400 V AC
Minimum switching voltage 5 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 2000 VA AC
224 W DC
Resistive rated load 8 A -250 V AC
8 A -29,5...31,6 V DC
Legkisebb kapcsolási képesség 300 mW -5 mA
Működési ráta <= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 72000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 30000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 4 A -250 V, AC-1 NC
Üzemidő 4 ms gerjesztő tekercs és bekapcsolás késleltető érintkező között
9 ms tekercs áramkör és érintkező áramkörök között
Jelölés CE
Average coil consumption 0,45 W DC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,1 Uc DC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Minimális rendelési mennyiég 10
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
2500 V AC tápfeszültség és föld között
5000 V AC tekercs és érintkező között
Szabványok EN/IEC 61810-1 (2. kiadás )
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok GOST
UL-Aex
CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás +/- 2 mm (f= 10…55 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP40 conforming to EN/IEC 60529
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C (AC)
-40…85 °C (DC)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 34 cm
1.csomag hossza 10,3 cm
1. csomag súlya 13 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 34 cm
2. csomag hossza 10,3 cm
2. csomag súlya 1,233 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 140
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 9,188 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months