Schneider-Electric
 
RSL1GB4ED picture- web-product-data-sheet
RSL1GB4ED
RSL sorkapocs relé, 1CO, 6A, 48VDC, kis kapacitású
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Sorkapocs interfész relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RSLZ
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Alacsony szint
Vezérlőkör feszültség 48 V DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A --40…55 °C
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Tűs (PCB)
Átlagos ellenállás 10600 Ohm -23 °C +/- 15 %
Névleges üzemi feszültség korlátok 36...67.2 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
277 V megfelel cULus 508
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet - aranybevonatos (AgSnO2)
[Ie] névleges üzemi áram 6 A (AC-2) megfelel IEC/UL
Minimális kapcsolási áram 1 mA
Maximális kapcsolási feszültség 277 V
Minimális kapcsolási feszültség 24 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 1500 VA
50 W
Minimális kapcsolási kapacitás 24 mW
Működési ráta <= 360 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 60000 ciklus, 6 A -250 V, AC-1 C/O
Üzemidő 5 ms visszaállítás
12 ms
Védelmi kategória RT III
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Szélesség 5 mm
Magasság 28 mm
Mélység 18,5 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Nettó súly 0,0054 kg
Terhelés áram 6 A -250 V AC 0,5 mm-es szerelési távolság
Átlagos fogyasztás W-ban 0,21 W
Kioldási feszültségküszöb >= 0,05 Uc
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 60000
Rögzítés SODRA okos fa gerenda
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
4000 V AC tekercs és érintkező között
Szabványok IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás +/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 60 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,700 cm
1. csomag szélessége 2,000 cm
1.csomag hossza 2,900 cm
1. csomag súlya 5,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 0,900 cm
2. csomag szélessége 2,500 cm
2. csomag hossza 30,600 cm
2. csomag súlya 67,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,599 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Toxic free Yes
Phenolic free solution Yes
Garancia
Garancia 18 months