|
|
|
RSLZ2
Harmony kiegészítő, RSL sorkapocs relé bus jumper
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony Solid State Relays
Harmony Electromechanical Relays
|
Termék vagy komponens típusa
|
Bus jumper
|
Csomagolási egység
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
RSZ - aljzat
SSM - aljzat
|
IP védettségi szint
|
IP04
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
Keskeny interfészű relé foglalat
|
Súly
|
0,003 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
1,7 cm
|
Package 1 Length
|
12,2 cm
|
Package 1 Weight
|
8 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2 cm
|
Package 2 Width
|
6 cm
|
Package 2 Length
|
13 cm
|
Package 2 Weight
|
80 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8,497 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|