Schneider-Electric
 
RSLZRA3 picture- web-product-data-sheet
RSLZRA3
RSL sorkapocs relé foglalat, 110 VAC/DC, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve RSZ
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék bemutatása Alapelem
Termékkompatibilitás Dugaszolható relé RSLZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező -60 V DC
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 6 A
Kapcsolási feszültség 110 V AC SELV
Névleges üzemfeszültség határok 88...126.5 V
Ue névleges üzemi feszültség < 300 V AC
Kiegészítő jellemzők
Termékcsoport RSL_SPRING_TERS_110
Tű alakja Sík
Érintkező elrendezés Különálló
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Kompatibilitási kód RSLZ
Szorítóerő 10…40 N
Rögzítési mód Plug-in (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
Minimális rendelési mennyiég 10
CAD teljes szélesség 6,2 mm
CAD teljes magasság 78,6 mm
CAD teljes mélység 101 mm
Nettó súly 0,023 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 61995-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
GOST
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,600 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 10,800 cm
1. csomag súlya 24,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,000 cm
2. csomag szélessége 8,800 cm
2. csomag hossza 10,800 cm
2. csomag súlya 265,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 8,663 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months