Schneider-Electric
 
RUMC22B7 picture- web-product-data-sheet
RUMC22B7
RUM univerzális relé, hengeres, 2CO, 10A, 24VAC, tesztgomb, LED
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Univerzális relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RUZ
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Hengeres
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV (1.4...2 GHz)
Érintkezők anyaga AgNi
[Ie] névleges üzemi áram 10 A -277 V AC-1 megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V DC-1 megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V DC-1 megfelel CSA 1010
5 A -250 V AC-1 (NC) megfelel IEC
5 A -29,5...31,6 V DC-1 (NC) megfelel IEC
10 A -250 V AC-1 (NO) megfelel IEC
10 A -29,5...31,6 V DC-1 (NO) megfelel IEC
10 A -277 V AC-1 megfelel CSA 1010
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 10 A -250 V AC
10 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 2500 VA/280 W
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Működési ráta <= 18000 ciklus/óra névleges
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Average coil consumption in VA 3 -60 Hz
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc AC
Operate time 20 ms 0 állapotban
Release time 20 ms 0 állapotban
Average coil resistance 72 Ohm -20 mA 1 percig
Névleges üzemi feszültség korlátok 19.2...26.4 V AC
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nettó súly 0,086 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1500 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2500 V AC tekercs és érintkező között mellett megerősített szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alap szigetelés
Terméktanúsítványok CSA-Ex
EAC
UL-Aex
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
4 gn egyenletes gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi fok IP40
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 3,8 cm
1.csomag hossza 7,2 cm
1. csomag súlya 95,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,0 cm
2. csomag szélessége 14,6 cm
2. csomag hossza 20,0 cm
2. csomag súlya 931,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 6,066 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre