Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RUMF33B7 |
Schneider-Electric
 
RUMF33B7 picture- web-product-data-sheet
RUMF33B7
universal plug-in relay - Harmony RUM - 3 C/O - 24 V AC - 10 A - with LED
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Relay
Sorozatnév Univerzális relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RUZ
Érintkezők típusa és összetétele 3 C/O
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Nyomógomb nélkül
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV (1.4...2 GHz)
Érintkezők anyaga AgNi
[Ie] névleges üzemi áram 10 A -277 V AC-1 megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V DC-1 megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -277 V AC-1 (azonos polaritás) megfelel CSA 1010
10 A -30 V DC-1 megfelel CSA 1010
5 A -250 V AC-1 (NC) megfelel IEC
5 A -29,5...31,6 V DC-1 (NC) megfelel IEC
10 A -250 V AC-1 (NO) megfelel IEC
10 A -29,5...31,6 V DC-1 (NO) megfelel IEC
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 10 A -250 V AC
10 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 2500 VA/280 W
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Működési ráta <= 18000 ciklus/óra névleges
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Average coil consumption in VA 3 -60 Hz
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc AC
Operate time 20 ms 0 állapotban
Release time 20 ms 0 állapotban
Average coil resistance 72 Ohm -20 mA 1 percig
Névleges üzemi feszültség korlátok 19.2...26.4 V AC
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nettó súly 0,086 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1500 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2500 V AC tekercs és érintkező között mellett megerősített szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alap szigetelés
Terméktanúsítványok UL listed
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CSA-Ex
GOST
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 61810-1 (2. kiadás )
CSA C22.2 No 14
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
4 gn egyenletes gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi fok IP40
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,05 cm
1. csomag szélessége 3,55 cm
1.csomag hossza 3,5 cm
1. csomag súlya 82,5 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen