|
|
|
RUW101MW
Harmony kiegészítő, RUM univerzális relé Időzítő modul, multifunkciós, 24-240VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Többfunkciós időzítőmodul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony 9001K
|
Termék rendeltetési helye
|
RPZ relay
RUZ relay
|
Modul típusa
|
Időzítő modul
|
Relé típusa
|
Időrelé sokfunkciós
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RPZ (3 C/O)
Aljzat RPZ (4 C/O)
Aljzat RXG (2 C/O)
(3 C/O)
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...240 V automatikus kalibráció
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,7 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
19,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
78
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,685 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|